{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/lm_npt_ausf-c.prj},{NB=47500116},{ARTNR=47500116},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Bronze},{MAT=Bronze CuSn12-C-GC (2.1052)},{AUSF=Laufmutter für Spindelhubgetriebe NPT, Ausführung C},{BG=1},{D4=Tr. 18x4},{E1=12},{E2=44},{E3=8},{F1=48},{F2=28},{F3=38},{F4=6},{GEW=0.3},{ARTNR1=64470128},{ARTNR2=64470228},{DD4=18},{FF2=27.75},{F5=28},{CTN=84834029}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5