{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/nrz_zoll/nzr_zoll_h_150.prj},{NB=18473300},{ARTNR=18473300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=570 H 150},{TL=H = 1/2\" (12.7mm)},{ZBR=150 = 1 1/2\" (38.1mm)},{NLZ=57},{NL=1447.8},{ZZ=114},{GEW=0.29},{T=12.7},{HS=4.3},{HT=2.29},{ZL=4.19},{ZS=20},{R1=1.60},{R2=1.60},{RB=38.10},{CTN=40103900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24