{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/nzr_zoll_h_150.prj},{NB=18473300},{ARTNR=18473300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=570 H 150},{TL=H = 1/2\" (12.7mm)},{ZBR=150 = 1 1/2\" (38.1mm)},{NLZ=57},{NL=1447.8},{ZZ=114},{GEW=0.29},{T=12.7},{HS=4.3},{HT=2.29},{ZL=4.19},{ZS=20},{R1=1.60},{R2=1.60},{RB=38.10},{CTN=40103900}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 24