{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/nrz_zoll/nzr_zoll_l_075.prj},{NB=18273000},{ARTNR=18273000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=300 L 075},{TL=L = 3/8“ (9,525 mm)},{ZBR=075 = 3/4\" (19.1mm)},{NLZ=30},{NL=762},{ZZ=80},{GEW=0.05},{T=9.525},{HS=3.6},{HT=1.91},{ZL=3.05},{ZS=20},{R1=1.17},{R2=1.19},{RB=19.05},{CTN=40103900}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 20