{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/nzr_zoll_l_100.prj},{NB=18283000},{ARTNR=18283000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=300 L 100},{TL=L = 3/8“ (9,525 mm)},{ZBR=100 = 1\" (25.4mm)},{NLZ=30},{NL=762},{ZZ=80},{GEW=0.07},{T=9.525},{HS=3.6},{HT=1.91},{ZL=3.05},{ZS=20},{R1=1.17},{R2=1.19},{RB=25.4},{CTN=40103900}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 20