{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/nzr_zoll_mxl_012.prj},{NB=18164000},{ARTNR=18164000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=80 MXL 012},{TL=MXL = 0,08“ (2,032 mm)},{ZBR=012 = 1/8'' (3.175mm)},{NLZ=8.0},{NL=203.2},{ZZ=100},{GEW=0.69},{T=2.032},{HS=1.14},{HT=0.51},{ZL=0.84},{ZS=20},{R1=0.13},{R2=0.25},{RB=3.175},{CTN=40103900}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 22