{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/nzr_zoll_mxl_025.prj},{NB=18184000},{ARTNR=18184000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=80 MXL 025},{TL=MXL = 0,08“ (2,032 mm)},{ZBR=025 = 1/4'' (6.35mm)},{NLZ=8.0},{NL=203.2},{ZZ=100},{GEW=3.05},{T=2.032},{HS=1.14},{HT=0.51},{ZL=0.84},{ZS=20},{R1=0.13},{R2=0.25},{RB=6.35},{CTN=40103900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22