{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/nzr_zoll_xl_025.prj},{NB=18063000},{ARTNR=18063000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=150 XL 025},{TL=XL = 1/5“ (5,08 mm)},{ZBR=025 = 1/4'' (6.35mm)},{NLZ=15},{NL=381},{ZZ=75},{GEW=7.73},{T=5.08},{HS=2.3},{HT=1.27},{ZL=1.32},{ZS=25},{R1=0.64},{R2=0.41},{RB=6.35},{CTN=40103900}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 21