{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutnutter_kmk_u_kmk-r.prj},{NB=65357300-KMK 14-M70 x 2},{ARTNR=65357300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mutterkörper: Stahl blank, Festigkeit min. 350 N/mm²},{AUSF=KMK},{TYP=KMK 14},{D1=M70 x 2},{D2=92},{D3=85},{B=14},{BB=8},{T=3.5},{S=M8},{TT=14},{TAS=16},{X=0.025},{FA=118.0},{GEW=295},{G=70},{ST=2.00},{AF=2.10},{R=1.75},{R1=0.70},{SW=4.0},{DM=8},{CTN=73181660}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 29