{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_uw.prj},{NB=65349500-M95 x 2},{ARTNR=65349500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mutterkörper: Stahl blank, Festigkeit min. 350 N/mm²},{AUSF=Nutmutter UW},{D1=M95 x 2},{D2=125},{D3=113},{G=117.0},{B=10},{T=4.0},{H=17.0},{B1=21.3},{TOLB=±1,5},{X=0.07},{GEW=725.0},{D=95},{P=2.00},{H2=17.00},{CTN=73181692}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 43