{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/oelstandfenster_oelstandaugen/oelschaugl_541.prj},{NB=68183507},{ARTNR=68183507},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Kunststoff Polyamid (PA-T), alterungsbeständig, glasklar, Reflektor: Aluminium, naturfarben eloxiert, Dichtung: Gummi NBR (Perbunan®)},{D1=18},{D2=M26x1,5},{D3=31.5},{L1=13.0},{L2=9},{S=27},{TA=8 - 10},{GEW=8.0},{DD2=26.00},{CTN=90261089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14