{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlager_iso_1/pr-wls_u_niedrig.prj},{NB=64744005},{ARTNR=64744005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Unterstützung: Stranggepresstes Aluminium, Welle: Stahl 1.1213 (CF53), gehärtet und geschliffen},{LL=600},{D=40},{A=30},{A1=15.0},{H=39.0},{H1=4},{J=100},{M=M12},{N=13.5},{L=38.0},{W=15.0},{GEW=6.44},{MM=12},{H2=1.0},{GRAD=25},{CTN=84831095}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 12