{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlager_iso_1/pr-wls_m-unterstuetzung.prj},{NB=64745003},{ARTNR=64745003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Unterstützung: Stranggepresstes Aluminium, Welle: Stahl 1.1213 (CF53), gehärtet und geschliffen},{L=600},{D=50},{A=84},{H=60},{H1=9},{J=200},{J1=63},{M=19.0},{N=11.0},{NI=13.5},{GRAD=46},{SCHRAUBEN=M12x40},{GEW=11.78},{CTN=84831095},{AUSWAHL1=600}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 14