{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/pr_zst_gv_vzgug_m1-3.prj},{NB=22868500},{ARTNR=22868500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Zahnbereich induktiv gehärtet 58 ±2 HRC, allseitig geschliffen (einschließlich Verzahnung), Verzahnungsqualität 7h25 },{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{M=1.5},{B=15},{HA=15},{H0=13.5},{NL=1000},{IL=998.4±0.30},{GEW=1.56},{Z=212},{TISTL=0.45},{L=998.7},{T0=4.7124},{R=0.20},{TYP=2},{LL=999.026},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7