{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/prs_a-50_53_63_u_65.prj},{NB=32312800},{ARTNR=32312800},{ARTNR1=32302800 a=53mm},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen},{AUSF=Hohlschnecke},{A=53mm},{US=28 : 1},{M=2.50},{GZ=1},{EGW=15°},{SW=3° 59'},{SR=rechts},{DAS=41.00},{MD=a=53mm/87Nm},{WG=0.44},{L=40},{B=15},{B6=17.3},{B7=5},{GEW=250},{AA=53},{DA=77.5},{DM2=0.000},{Z=0},{B1=0.000},{ND=0.000},{B2=53.000},{V=0.000},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16