{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/prsr_achsab_50mm.prj},{NB=33001900},{ARTNR=33001900},{ARTNR1=32312100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{AUSF=Schneckenrad},{A=50},{US= 19 : 1},{M=3.50},{Z=19},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=6° 17'},{SR=rechts},{DA=77},{DAS=39.00},{MD=78},{WG=0.55},{GEW=590},{DM1=32.00},{DM2=68.00},{V=1},{B1=20},{L=32},{ND=40},{B=24},{B6=26.8},{B7=6},{B2=50},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12