{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_25mm.prj},{NB=32065000},{ARTNR=32065000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{A=25},{US=50 : 1},{M=0.60},{Z=50},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=1° 43'},{SR=rechts},{DA=33.50},{DAS=21.16},{MD=5.1},{WG=0.20},{GEW=78},{DM1=19.96},{DM2=30.04},{V=1},{B=12},{B1=12},{L=20},{ND=23},{B3=3.5},{B4=3},{B5=4},{B6=13.4},{B7=3},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 20