{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_40mm.prj},{NB=32238000},{ARTNR=32238000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{A=40},{US= 80 : 1},{M=0.75},{Z=80},{EGW=15},{GZ=1},{SW=2° 10'},{SR=rechts},{DA=64.00},{DAS=21.40},{MD=20.1},{WG=0.25},{GEW=420},{DM1=19.90},{DM2=60.10},{V=1},{B=18},{B1=16},{L=25},{ND=40},{B6=20.3},{B7=5},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 34