{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/pszr_gv_gus_m1.prj},{NB=22483600},{ARTNR=22483600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet HRC 58 ±2, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7 e25},{HW=Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Nutposition ohne Bezug zur Verzahnung.},{M=1},{Z=36},{B=10},{DA=38},{D=36},{NL=1,5 /1,5},{ND=25},{L=13},{BH6=10},{MD=19.3},{GEW=82},{BB=3},{T1=1.4},{NNL=1.5},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 18