{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/pszr_sv_gus_m2.prj},{NB=25103020},{ARTNR=25103020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet, ca. 60 HRC, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7e25},{HW1=Bei Verwendung mit den Zahnstangen sind die jeweils angegebenen zulässigen Umfangskräfte Fu maßgebend, siehe Katalogseite 266.},{HW2=Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.},{SR=Schräg verzahnt, linkssteigend 19º 31’ 42“},{M=2},{Z=30},{BL=1},{B=28},{DA=67.7},{D=63.66},{DPI=200.00},{BH6=20},{ND=30},{L=30},{U=6},{T=22.8},{MD=235},{GEW=0.6},{TYP=1},{TKU=200.00},{CTN=84839089}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 19