{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/schmierzahnraeder_ritzel/m1_5_pu_ht_sr.prj},{NB=68057300R},{ARTNR=68057300R},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt; Achse: Edelstahl},{AUSF=rechtssteigend 19° 31‘ 42‘‘},{M=10.0},{Z=17},{B=100},{DA=200.4},{D=180.38},{L=131.4},{L1=30.7},{L2=22.0},{G1=M10x1},{G2=M8},{D3=100},{SW=24},{GEW=783},{CTN=84799070},{NDMG1=10.000},{PITCH=1.000},{NDMG2=8.000},{X2=31.900},{X3=25.920},{F1=2.600},{F2=1.900},{LX1=1.900},{LX2=5.400},{R=13.800},{H1=4.500},{SIDE=R}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 16