{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/zub/rueckschlagventil.prj},{NB=86580006},{ARTNR=86580006},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: Nitrilkautschuk},{A=6},{BM=Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft},{BD=-0,9 bis 16 bar},{GT=max. +80°C},{C=56.5},{K=13},{DBB=0.44 (659.4 l/min)},{GEW=16},{CTN=74122000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 5