{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschnaben/rutschnabe_rnr.prj},{NB=61220000},{DD2=5.7},{DMAX=25},{D2MAX=20},{DA=63},{DH=40},{L1=25},{E=16},{L2=37},{LR=33},{L=78},{GEW=0.90},{CTN=84836080},{D=45},{DN=0},{B=8.5},{BMIN=2},{BMAX=6},{S=2.5},{LL=33},{GW=30},{DNL=0},{SW=26.0},{SWL=22.5},{G=3},{M=4},{MK=3.14},{ML=8.00},{DZMIN=1.75},{DZMAX=2.0},{T=1.5},{GG=90},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Rutschnabe: Stahl, verzinkt und chromatiert, Reibbeläge: rostfrei},{BG=0},{DST=2 - 10},{DST2=4 - 20},{DST3=-},{DST4=10,0},{DST5=20},{DZ=8500},{ARTNR1=61210011},{ADRB=45},{GEW1=3},{ARTNR2=61210012},{ADTF=42,5},{GEW2=5},{ARTNR3=60509219},{MDN=10},{MDMAX=20},{ARTNR4=60509819},{DX=5.7},{BTD=},{D2X=5.7},{BTD2=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5