{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/rd_zst_m1_59_m3_18_st.prj},{NB=20563400},{ARTNR=20563400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45K},{FLM=Nicht für fortlaufende Montage abgelängt},{TM=Teilung 5mm (Modul 1,59)},{D=15 h6},{NL=2000},{H0=13.4},{HA=15},{B=9.4},{GEW=2.56},{DD=15},{Z=400},{L=2000},{TISTL=0},{TO=5.0000},{R=0.08},{TYP=1},{LL=2000.080},{M=1.5915},{HF=0},{CTN=84839089}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 6