{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/rd-zst_m1-m6_st_c45k_u_st50k.prj},{NB=24263000},{ARTNR=24263000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl St50K},{FLM=Nicht für fortlaufende Montage abgelängt},{M=2.5},{D=25 h6},{NL=250},{H0=22.5},{HA=25},{B=15.0},{GEW=0.89},{DD=25},{Z=32},{L=250},{TISTL=0},{TO=7.8540},{R=0.5},{TYP=1},{LL=251.327},{MM=2.5},{HF=0},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 35