{maedler/antriebselemente/bedienteile/rohrgriffe/rohrgriff_335_ger_rf.prj},{NB=66699556},{ARTNR=66699556},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Griffrohr: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A), seidenmatt glänzend geschliffen; Füße: Edelstahl-Feinguss 1.4308 (V2A), matt gestrahlt},{L1=300},{D1=28},{D2=M8},{B=25},{H1=50},{H2=66},{L2=314},{L3=286},{T=15},{GEW=630},{DD2=8},{CTN=83024900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6