Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-RG-SFRG06-GLST - Controlador de motor / unidad de control SFRG 06 para accionamientos de corriente continua CC y BLDC
Lista de materiales
43046006
ARTNR
Nº de artículo
43046006
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
ANS
Conexiones
2 Federzugklemmen 8-polig für Leiterquerschnitte 0,2 mm² ... 1,5 mm²
ABME
Dimensiones
49 x 42,5 x 26,5 mm mit Montagehalter
VSP
Tensión de alimentación
12 V ...48 V DC V
LLS
Corriente en vacío
max. 70 mA A
MST
Corriente nominal del motor
Spitzenstrom max. 5 A. Dauerstrom max. 2,5 A A
DV
Especificación de velocidad
externes Potentiometer 10 kOhm oder Spannungssignal 0 ... 10 V DC
LE
Entradas lógicas
Potentialfreie Schließer oder Spannungssignal 10 ... 24 V DC
HSE
Entrada del sensor Hall
max. 1 kHz
SIG
Alimentación
UB = 5 V DC, max. Dauerstrom 25 mA
SMA
Frecuencia de conmutación
24 kHz
PN
Normas de ensayo
EMV Norm EN 61800-3. Leiterplatte selbstverlöschend nach UL 94 V-0. Bleifrei nach RoHS / CE-konform
GEW
Peso
25 g
CTN
Número del arancel aduanero
85371098
MATK
Material Breve descripción
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Previews
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales