Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-RG-SFRG06-GLST - Controllore motore / unità di controllo SFRG 06 per azionamenti in corrente continua e BLDC
Lista materiale
43046006
ARTNR
Articolo n.
43046006
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
ANS
Connessioni
2 Federzugklemmen 8-polig für Leiterquerschnitte 0,2 mm² ... 1,5 mm²
ABME
Dimensioni
49 x 42,5 x 26,5 mm mit Montagehalter
VSP
Tensione di alimentazione
12 V ...48 V DC V
LLS
Corrente a vuoto
max. 70 mA A
MST
Corrente nominale del motore
Spitzenstrom max. 5 A. Dauerstrom max. 2,5 A A
DV
Specifiche di velocità
externes Potentiometer 10 kOhm oder Spannungssignal 0 ... 10 V DC
LE
Ingressi logici
Potentialfreie Schließer oder Spannungssignal 10 ... 24 V DC
HSE
Ingresso sensore Hall
max. 1 kHz
SIG
Alimentazione
UB = 5 V DC, max. Dauerstrom 25 mA
SMA
Frequenza di commutazione
24 kHz
PN
Standard di prova
EMV Norm EN 61800-3. Leiterplatte selbstverlöschend nach UL 94 V-0. Bleifrei nach RoHS / CE-konform
GEW
Peso
25 g
CTN
Numero di tariffa doganale
85371098
MATK
Materiale Breve descrizione
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Anteprime
Novità
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali