Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-RG-SFRG06-GLST - Sterownik silnika / jednostka sterująca SFRG 06 dla napędów prądu stałego DC i BLDC
Lista materiałowa
43046006
ARTNR
Nr art.
43046006
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
ANS
Przyłącza
2 Federzugklemmen 8-polig für Leiterquerschnitte 0,2 mm² ... 1,5 mm²
ABME
Wymiary
49 x 42,5 x 26,5 mm mit Montagehalter
VSP
Napięcie zasilania
12 V ...48 V DC V
LLS
Prąd bez obciążenia
max. 70 mA A
MST
Nominalny prąd silnika
Spitzenstrom max. 5 A. Dauerstrom max. 2,5 A A
DV
Specyfikacja prędkości obrotowej
externes Potentiometer 10 kOhm oder Spannungssignal 0 ... 10 V DC
LE
Wejścia logiczne
Potentialfreie Schließer oder Spannungssignal 10 ... 24 V DC
HSE
Wejście czujnika Halla
max. 1 kHz
SIG
Napięcie zasilania
UB = 5 V DC, max. Dauerstrom 25 mA
SMA
Częstotliwość przełączania
24 kHz
PN
Normy badawcze
EMV Norm EN 61800-3. Leiterplatte selbstverlöschend nach UL 94 V-0. Bleifrei nach RoHS / CE-konform
GEW
Waga
25 g
CTN
Numer taryfy celnej
85371098
MATK
Materiał Krótki opis
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania
Previews
Aktualności
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura