Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-RG-SFRG3-GLST - Motor controller SFRG 3 for DC-drives
Bill of material
43046030
ARTNR
Product No.
43046030
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
HW
Note
Lieferung inklusive Geräteträger
VSS
Supply voltage
10 V ... 36 V DC/10 V ... 24 V AC V
MN
Motor nominal current
10 A Dauerbelastung ( Spitzenstrom max. 25 A) A
AST
Connector Technology
Federzugklemmen
ZL
Approvals
erfüllt die CE-Norm
SK
Protection class
3
BR
Shock protection
nicht notwendig
ZT
Permissible ambient operating temperature
-10°C - +60°C °C
GEW
Weight
120 g
CTN
Customs tariff number
85371098
MATK
Material Short description
CAD modeli indir
Bu parçanın oluşturulması ile ilgili bir eylem yok
Previews
Haberler
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin