Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-RG-SFRG3-GLST - Motorcontroller / Regelgerät SFRG 3 für Gleichstromantriebe
Stückliste
43046030
ARTNR
Artikel-Nr.
43046030
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
HW
Hinweis
Lieferung inklusive Geräteträger
VSS
Versorgungsspannung
10 V ... 36 V DC/10 V ... 24 V AC V
MN
Motornennstrom
10 A Dauerbelastung ( Spitzenstrom max. 25 A) A
AST
Anschlusstechnik
Federzugklemmen
ZL
Zulassungen
erfüllt die CE-Norm
SK
Schutzklasse
3
BR
Berührungsschutz
nicht notwendig
ZT
zul. Umgebungstemperatur im Betrieb
-10°C - +60°C °C
GEW
Gewicht
120 g
CTN
Zolltarifnummer
85371098
MATK
Material Kurzbezeichnung
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
Voransichten
Neuigkeiten
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen