Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-RG-SFRG3-GLST - Sterownik silnika / jednostka sterująca SFRG 3 dla napędów prądu stałego
Lista materiałowa
43046030
ARTNR
Nr art.
43046030
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
HW
Uwaga
Lieferung inklusive Geräteträger
VSS
Napięcie zasilania
10 V ... 36 V DC/10 V ... 24 V AC V
MN
Nominalny prąd silnika
10 A Dauerbelastung ( Spitzenstrom max. 25 A) A
AST
Technika przyłączeniowa
Federzugklemmen
ZL
Atesty
erfüllt die CE-Norm
SK
Klasa ochrony
3
BR
Zabezpieczenie styków
nicht notwendig
ZT
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy
-10°C - +60°C °C
GEW
Waga
120 g
CTN
Numer taryfy celnej
85371098
MATK
Materiał Krótki opis
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania
Previews
Aktualności
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura