{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/ringschrauben_und_ringmuttern/ringmuttern_gegossen/ringm_gegossen_rf_a2_a4.prj},{NB=65458924},{ARTNR=65458924},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{AUSF=Ringmutter gegossene Ausführung},{D1=M24},{D2=50},{D3=90},{D4=50},{E=20.0},{H=87},{K=20},{GEW=0.72},{DD1=24},{R4=2.0},{FF=1.00},{H1=23.108},{BH1=29.000},{TH1=0.876},{CTN=73181639}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 15