{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/rillenkulg_mae_ss_17-45.prj},{NB=SS-6205-2RS-MAE},{ARTNR=SS-6205-2RS-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4034 (X46Cr13)},{D1=25},{D2=52},{B=15},{AUSF=beidseitig abgedichtet mit blauen NBR Gummi-Dichtscheiben},{SM=FM 222},{DYN=11.3},{STAT=6.9},{GRENZD=6000},{GEW=130.0},{CTN=84821010},{ASF=2},{D3=30.8},{D4=47.1},{RS=1.00}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 40