{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/rillenkulg_mae_20-50mm.prj},{NB=6207-2RS-MAE},{ARTNR=6207-2RS-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{LF=Lagerluft CN},{D1=35},{D2=72},{B=17},{AUSF=beidseitig abgedichtet},{DYN=25,7},{STAT=15,2},{GRENZD=6000},{GEW=290},{D3=43.2},{D4=64.8},{RS=1.1},{CTN=84821090}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 72