{maedler/antriebselemente/din_teile/din625/riku_mae_bis17.prj},{NB=6301-2RS-MAE},{ARTNR=6301-2RS-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{LF=Lagerluft CN},{D1=12},{D2=37},{B=12},{AUSF=beidseitig abgedichtet},{DYN=9,7},{STAT=5,09},{GRENZD=14000},{GEW=60.0},{D3=17.30},{D4=33.9},{RS=1.00},{CTN=84821010}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 108