{maedler/antriebselemente/bedienteile/rastriegel/rastriegel_612_a_u_ak.prj},{NB=66678200},{ARTNR=66678200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Raststift: feingedreht und nitriert},{AUSF=Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe},{D1=12},{D2=M20 x 1,5},{D3=20},{L1=69},{L2=12},{L3=36},{L4=37},{L5=52},{FA=21},{FE=57},{GEW=125},{DD2=20},{P=1.5},{TYP=0},{HKM=10},{SW=30},{CTN=73182900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 18