Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-RSMG-OTM-1 - Tensiómetro óptico de correa OTM-1
Lista de materiales
14088800
ARTNR
Nº de artículo
14088800
BZ
Designación
OTM-1
AUSF
Ejecución
optisches Riemmenspannungsmessgerät für berührungsloses Messen
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
Caja de transporte y carcasa: de plástico ABS resistente a los golpes y duradero
MS
Rango de medición
10 - 800 Hz
DS
Error de muestreo digital
< 1%
AZF
Error de visualización
± 1 Hz
GF
Error total
< 5%
NT
Temperatura nominal
+20°C
ZB
Temperatura de funcionamiento admisible
-10°C bis +50°C
ZT
Temperatura de transporte admisible
-5°C bis +50°C
AZ
Mostrar
2 Zeilen LCD, 16 Zeichen pro Zeile
SU
Cambio de idioma
10 Sprachen
ET
Entrada de longitud del tronco
max. 9.99 m
ER
Introduzca las dimensiones de la cinta
max. 9.999 kg/m
SPV
Alimentación
9V Batterie (optional 9V Akku mit Ladegerät)
AG
Dimensiones del aparato
80 x 37 x 162 ( mit Steckersonde) mm
AK
Dimensiones del maletín
230 x 200 x 70 mm
GEW
Peso con caja
672 g
CTN
Número del arancel aduanero
90330090
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales