{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschkupplungen/rk_r2_und_r6/rutschk_r2-r6_typ-b.prj},{NB=61042400},{ARTNR=61042400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung, Nabe/Welle: Stahl, wärmebehandelt, Buchsen: Sinterbronze, Sicherungsring: Stahl, schwarz geölt, Gewindestifte: Stahl, schwarz},{AUSF=Typ B: axiale Anordnung, zur Verbindung zweier Wellen},{AZR=2},{DM=2.4 - 53.8},{L=36.0},{L1=25},{L2=9.0},{D1=25.8},{B=8.0},{SUA=M3x3, 2x90° an Seite 1, M4x4, 2x90° an Seite2},{DZ=1000},{VDS=<2},{GEW=50},{D10=25.2},{D2=22.8},{D3=25.8},{D4=27},{D5=25.8},{B1=4.1},{B2=2.1},{B3=12},{B4=5.2},{B5=12.6},{B6=2.7},{S1=3},{S2=4},{CTN=84836080},{LL=26.4}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 4