{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschkupplungen/rk_r2_und_r6/rutschk_r2-r6_typ-c.prj},{NB=61044400},{ARTNR=61044400},{AZR=2},{L=46.5},{L1=25},{L2=8.6},{D1=25.8},{B=8.0},{DZ=1000},{GEW=57},{D10=25.2},{GEW1=2.7},{D2=22.8},{D3=26.2},{B1=4.3},{B2=2.2},{B3=10},{B4=5.2},{B5=6.2},{B6=18.10},{B7=0.5},{B8=2.7},{H1=24.4},{S1=3},{S2=4},{CTN=84836080},{LL1=31.1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung, Nabe/Welle: Stahl, wärmebehandelt, Kreuzscheibe: Polyacetal, schwarz, Buchsen: Sinterbronze, Sicherungsring: Stahl, schwarz geölt, Gewindestifte: Stahl, schwarz},{AUSF=Typ C: axiale Anordnung},{DM=2.4 - 53.8},{SUA=M3x3, 2x90° an Seite 1, M4x4, 2x90° an Seite2},{VDS=<2},{EK=60124400}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4