{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/zub/schalldaempfer_ms.prj},{NB=86602800},{ARTNR=86602800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Filterelement: Sintermetall, Gehäuse: Messing},{A=G 1/4 A},{B=8},{C=5.0},{D=12.0},{E=8.5},{F=33},{SW=17},{EM7=68},{EM6=78},{BD=max. 10 bar},{GEW=20},{AA=13.160},{CTN=74122000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7