{maedler/pneumatik/blaspistolen_u_zub/st-schnellk_m_ag.prj},{NB=87041314},{ARTNR=87041314},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Verbundwerkstoff},{ANS=G 1/4},{L1=49},{D=32},{L2=71},{L=7,2/7,4 mm},{DS=1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar},{NP=NW 7,2 und NW 7,4},{BD=2 bis 12 },{MB=16 },{T=-15°C bis +70ºC},{GEW=87},{GEWINDE=13.160},{CTN=84818099}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 3