{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/zub/schnellentlueftungsv.prj},{NB=86552800},{ARTNR=86552800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse / Deckel: Aluminium oder Zinklegierung, Dichtungen: Nitrilkautschuk},{A=G 1/4},{BM=Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft},{BD=0,5 bis 10 bar},{GT=max. +80°C},{B=19},{D=28},{F=15.3},{G=3.5},{H=53.0},{DJ=29},{K=35.5},{SW1=19},{SW2=30},{GEW=130},{AP=G 1/4},{AS=G 1/4},{EA=G 1/4},{KV1=2.23},{KV2=2.46},{D6BD=201.6},{D6BD2=221.8},{AA=13.160},{CTN=74122000}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 4