{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/schwenkbef_m_kugelgl.prj},{NB=81001240},{ARTNR=81001240},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Befestigung: Aluminium Druckguss, Schrauben: Stahl verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, Außenring: Stahl},{ZD=40},{CN=12},{EN=16},{ER=19},{FL=25},{R1=18.0},{Z=13°},{GEW=250},{E=53.000},{RR=6.000},{R=38.000},{CTN=84129080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5