{maedler/antriebselemente/bedienteile/handraeder/sicherheitshr_shr_al.prj},{NB=67061400},{ARTNR=67061400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Radkörper: Aluminium, Kupplungssatz: Stahl nitriert, Laufflächen geschliffen und PTFE-beschichtet, Zylindergriff: Kunststoff schwarz, mit Stahlgewindezapfen},{D1=140},{D2=12},{D3=28},{D4=17},{B1=16.5},{L2=28.5},{L3=18},{L4=5},{T2=1.1},{GD=23},{GL=68},{GEW=660},{D1G=23},{D2G=8},{D3G=13},{D4G=19},{L1G=65},{L2G=14},{L3G=2.5},{RR=61},{BG=18},{NNB=4},{NT=1.1},{L4R=36},{D5R=34},{H1=4},{H2=1.8},{H3=13},{H4=4.0},{H5=10},{H6=41.0},{D=104},{ND=30.0},{TK=2.0},{BK1=10.0},{BK2=7.5},{SW=5},{CTN=84879090}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 5