Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-SI-KPL-SCHL-ANS - Acoplamientos rápidos de seguridad con conexión de manguera
Lista de materiales
87040603
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Material compuesto
ANS
Conexión
mm
L1
49 mm
D
Acoplamiento rápido Ø exterior
32 mm
L2
mm
L
Caudal de aire Ø
7,2/7,4 mm mm
DS
Rendimiento
1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar bar
NP
Perfil del pezón
NW 7.2 y NW 7.4
BD
Presión de funcionamiento
2 a 12 años bar
MB
Máx. Presión de funcionamiento
16 bar
T
Temperatura
-15°C a +70ºC °C
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84818099
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Previews
Novedades
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales