Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-SI-KPL-SCHL-ANS - Sicherheits-Schnellkupplungen mit Schlauchanschluss
Stückliste
87040603
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Verbundwerkstoff
ANS
Anschluss
mm
L1
49 mm
D
Außen-Ø Schnellkupplung
32 mm
L2
mm
L
Luftdurchfluss-Ø
7,2/7,4 mm mm
DS
Durchsatz
1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar bar
NP
Nippelprofil
NW 7,2 und NW 7,4
BD
Betriebsdruck
2 bis 12 bar
MB
Max. Betriebsdruck
16 bar
T
Temperaturbereich
-15°C bis +70ºC °C
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84818099
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
Voransichten
Neuigkeiten
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen