{maedler/antriebselemente/sortimentskaesten/sk_pf_din6885a_ges_klr.prj},{NB=61800000},{ARTNR=61800000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Passfedern aus Stahl C45K, geschlitzte Klemmringe aus Stahl brüniert},{HW=Die Anzahl / Stückzahl ist von der jeweiligen Größe abhängig. Siehe Katalogseite.},{SK=Passfedern DIN 6885 Form A und geschlitzte Klemmringe},{IH=316 Teile},{GR=3x3x12/20, 4x4x15/20, 5x5x15/20/25/30, 6x6x30/40, 8x7x25/40 und 10x8x40},{AZ=10,15, 20, 30 und 40},{GRK=Ø-6, Ø-8, Ø-10 und Ø-12},{AZK=4, 5 und 8},{GEW=2.05},{CTN=73182900}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1