{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/sl_sicherung_vz.prj},{NB=63790701},{ARTNR=63790701},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Federstahl verzinkt},{NG=8},{B=14},{H1=17.5},{H2=8.0},{A=4.0},{S=0.5},{FAX=3.6},{GEW=0.109},{MB=Maße für Bolzen},{D1=8},{D2=6.0},{M=0.94},{N=3.5},{Z=1.00},{L1=6.0},{R1=0.94},{W=315.0},{CTN=84879059}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8