{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/sle_losls_bf_vn.prj},{NB=64201217-BF 17},{ARTNR=64201217},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Gehäuse: Stahl vernickelt, Kugellager: Wälzlagerstahl, mit Deckscheiben/Dichtungen, Wellensicherungsring: Stahl},{TYP=BF 17},{D=17},{L=23},{B=86},{H=64},{BB=43},{HH=39},{B1=50},{H1=55.0},{E=28},{P=68},{D3=6.6},{D4=8.7},{D5=14.0},{T=8.6},{GEW=0.74},{F=6.0},{LD3=21.6},{LD4=36.30},{LD6=40},{LB=12},{LR=0.6},{CTN=84832000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9